登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Запасная часть
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Han
®
S
...
Han
®
S 120
Hoods / Housings
09 93 001 1328
型号: 09 93 001 1328
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括 M6 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 93 001 1328
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Запасная часть
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
Han® S
Название
Han
®
S 120
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
incl. male contact with M6 bolt termination
With unlocking protection
Версия
Число контактов
1
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Energy Storage Systems
Технические характеристики
Номинальный ток
120 A
Номинальное напряжение
1,500 V
Номинальное импульсное напряжение
8 kV
Степень загрязнения
2
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Момент затяжки
4 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP40 mated condition
IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 5015 (sky blue)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
25.5 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140183544
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found