Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
Artikelnummer: 09 93 001 1303
Han® S 120 HBM w. MC busbar black
Han® S 120 HBM w. MC busbar black

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
incl. mannelijk contact met spanningsrail aansluiting
Enkele sluithendel
Materiaal (kap/behuizing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (gitzwart)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 93 001 1303
Han® S 120 HBM w. MC busbar black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Han® S
  • Identificatie Han® S 120
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing incl. mannelijk contact met spanningsrail aansluiting
Versie
  • Aantal contacten 1
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Energieopslagsystemen
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 120 A
  • Nominale spanning 1.500 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP40 aangesloten toestand
    IP20 niet-aangesloten toestand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 34,8 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140183551
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare