配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9255 003
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.3m
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐热
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9255 003
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • 系列 Han® S
  • 原件 Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Dişi Açılı
    Siyah
  • Konnektör 2
    Dişi Açılı
    Kırmızı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Alev geciktirici
    Isı direnci
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,3 m
  • Damar sayısı 1
  • Damar yapısı 35 mm²
  • Ayrıntılar
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 155 A
  • Çalışma Gerilimi 1.500 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +120 °C etkilenmemiş
    -40 ... +90 °C taşındı
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP40 birleştirme durumu
    IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kablo Çapı 11,7 mm
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Romanya
  • 欧洲海关关税号 85446010
  • GTIN 5713140796133
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较