Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 93 000 7264 XL
Han® S 200 FC CRT 50 mm²
Han® S 200 FC CRT 50 mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Female kontakt
Jmenovitý proud: ≤200 A
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 50 mm²
AWG 1/0
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 93 000 7264 XL
Han® S 200 FC CRT 50 mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 200
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 母针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 必须使用橡胶套!请单独订购。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 50 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 1/0
  • 额定电流 ≤ 200 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 22 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 46.853 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140188877
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte