登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 4976
型号: 97 00 000 4976
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4976
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Série
Han® S
Identificação
Han
®
S 450 Plus
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Descrição da carcaça/base
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Número de Pólos
1
Codificação
C1 (front)
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Sistemas de Armazenamento de Energia
Detalhes
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
120 mm²
Seção transversal do condutor (kcmil)
250 kcmil
Corrente Nominal
400 A
Tensão Nominal
2.000 V
Tensão nominal de impulso
15 kV
Grau de poluição
3
Categoria de sobretensão
III
Resistência de isolamento
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Resistência de contato
≤ 0,3 mΩ
Torque de aperto
5 Nm Prensa-cabo
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Número de retravamentos
≤ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67 / IP69K condição conectada
IP67 condição desacoplada e tampa fechada
Diâmetro do cabo
20,4 ... 21,6 mm
Propriedades do material
Material (contatos)
Copper
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61373 Categoria 1 Classe B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
215,3 g
País de origem
China
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息