Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
1
Part number: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
panelmonteret hus
inkl. male kontakt med samleskinneterminering
Enkelt låsebøjle
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA)
RAL 2003 (pastel orange)
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
1
Product Details
标识
  • 类别 Kapper/huse
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 450 Plus
  • 上壳/底座类型 panelmonteret hus
  • 上壳/底座介绍 inkl. male kontakt med samleskinneterminering
版本
  • 接线方式 Samleskinnekontakt
  • 针数 1
  • 编码
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • 锁定类型 Enkelt låsebøjle
  • 应用领域 Energilagringssystemer
技术参数
  • 额定电压 2.000 V
  • 额定脉沖电压 15 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触电阻 ≤ 0,3 mΩ
  • 拧紧力矩
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Kontakter
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • 重新锁定次数 ≤ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 / IP69K sammenkoblet tilstand
    IP67 ikke-sammenkoblet tilstand og dæksel lukket
材料特性
  • 材料(插针) Copper
  • 表面(插针) Forsølvet
  • 材料 (上壳/底座) Polyamid (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 2003 (pastel orange)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 188 g
  • 原产国 Kina
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713141126519
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare