配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括 M10 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® S
  • Identifikation Han® S 450 Plus
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus inkl. male kontakt med M10-boltterminering
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Antal kontakter 1
  • Kodning
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Energilagringssystemer
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding 2.000 V
  • Nominel impulsspænding 15 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Kontakter
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≤ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 / IP69K sammenkoblet tilstand
    IP67 ikke-sammenkoblet tilstand og dæksel lukket
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 160,5 g
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713141118071
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较