配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
型号: 09 93 001 0309
Han® S-HBM w. MC blue busbar
Han® S-HBM w. MC blue busbar

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 93 001 0309
Han® S-HBM w. MC blue busbar
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 200
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus inkl. kontaktstift med busbar terminering
Version
  • Antal kontakter 1
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Energilagringssystem
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 200 A
  • Märkspänning 1.500 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌11 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP40 hopkopplat tillstånd
    IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 5015 (himmelsblå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 52,8 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140183858
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较