Contacts
1
Combinables
3
饰品
4
备件
1
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
특정 애플리케이션을 위한 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
배터리 커넥터
Han
®
S
09 93 001 0125
型号: 09 93 001 0125
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0125
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
3
饰品
4
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
Han
®
S
식별
Han
®
S 200
후드/하우징 타입
스크류 장착형 하우징
후드/하우징 설명
M8 볼트 터미네이션 적용된 수형 접점 포함
Tuflok
®
보호기능 적용
잠금해제 보호기능 적용
버전
컨택트핀 개수
1
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
에너지 저장 시스템
기술적 특성
정격 전류
200 A
정격 전압
1,500 V
정격 임펄스 전압
8 kV
오염도
2
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
조임 토크
25 Nm
렌치 사이즈
9
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP40 체결 조건
IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC)
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙) RAL 1028 (멜론 노랑색)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
24.25 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140183759
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found