登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han® S
...
Han
®
S 200
Capotas/bases
09 93 001 0105 XL
型号: 09 93 001 0105 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 0105 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
Han® S
Identifiering
Han
®
S 200
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skruvinstallerat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
inkl. kontaktstift med M8 bultförbindning
Med Tuflok
®
-skydd
Version
Antal kontakter
1
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Energilagringssystem
Tekniska egenskaper
Märkström
200 A
Märkspänning
1.500 V
Nominell impulsspänning
8 kV
Föroreningsgrad
2
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Åtdragningsmoment
25 Nm
Skruvnyckelstorlek
9
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Antal upprepade låsningar
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP40 hopkopplat tillstånd
IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polyamid (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
25,76 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140183667
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found