配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
型号: 09 93 001 0121 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0121 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 200
  • Typ krytu 螺钉安装底座
  • Popis krytu
    包括 M8 螺栓接线公针
    带解锁保护
Verze
  • Počet kontaktů 1
  • Způsob zajišťování 单锁扣
  • Oblast použití 储能系统
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 200 A
  • Jmenovité napětí 1,500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0.3 mΩ
  • Utahovací moment ‌25 Nm
  • Velikost klíče 9
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镀银
  • Materiál (kryt) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑) RAL 1028(浅橙黄)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 26.078 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140183704
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较