登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han® S
...
Han
®
S 200
Kappen / behuizingen
09 93 001 0106 XL
型号: 09 93 001 0106 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 0106 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
Han® S
Identificatie
Han
®
S 200
Type kap/behuizing
Schroefbare montagebehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
incl. mannelijk contact met M8-bout aansluiting
Met Tuflok
®
-bescherming
Versie
Aantal contacten
1
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Energieopslagsystemen
Technische eigenschappen
Nominale stroom
200 A
Nominale spanning
1.500 V
Nominale impulsspanning
8 kV
Mate van verontreiniging
2
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Aanhaalkoppel
25 Nm
Sleutelmaat
9
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Aantal hervergrendelingen
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP40 aangesloten toestand
IP20 niet-aangesloten toestand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Kleur (kap/behuizing)
RAL 3001 (signaalrood)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
25,756 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140183681
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found