配套产品
配套产品
Combinables
8
アクセサリ
2
型号: 09 33 000 9803
Han-Snap Carrier, Modular, pivoting
Han-Snap Carrier, Modular, pivoting

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯固定
摆动, 用于Han-Modular®铰接框架
注释
比较
型号: 09 33 000 9803
Han-Snap Carrier, Modular, pivoting
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
アクセサリ
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Snap®
  • 附件种类 插芯固定
  • 附件介绍
    摆动
    用于Han-Modular®铰接框架
技术参数
  • 拧紧力矩 0.8 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 保持力 ≥450 N 导轨上
材料特性
  • 材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEC 60068-2-27 冲击
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 90 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140050334
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较