配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
3
型号: 09 33 000 9980
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯固定
注释
比较
型号: 09 33 000 9980
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
3
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Snap®
  • 附件种类 插芯固定
版本
  • 详细资料 尺寸 10 A / 16 A 应使用对应的连接器!
  • 包装内容 2个插芯固定件
技术参数
  • 拧紧力矩 0.8 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 保持力
    ≥300 N 导轨上(张力)
    ≥1,000 N 导轨上(压力)
材料特性
  • 材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEC 60068-2-27 冲击
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 19.38 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140050594
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较