登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han-Snap®
09 33 000 9987
型号: 09 33 000 9987
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣组件
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
2个锁定组件
注释
比较
型号: 09 33 000 9987
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
Han-Snap®
Type accessoire
Vergrendelende onderdelen
Versie
Pakketinhoud
2 vergrendellen
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,8 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Opnamekracht
200 N Zonder geleiding
300 N Met geleiding
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (accessoires)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Lood
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
IEC 60068-2-27 Schok
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
9,2 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140050648
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®