登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
2
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Snap®
09 33 000 9991
型号: 09 33 000 9991
Han-Snap Latching parts w. strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣组件
带有应力消除
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
1个带应力消除的锁定组件, 1个锁定组件
注释
比较
型号: 09 33 000 9991
Han-Snap Latching parts w. strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Snap®
附件种类
锁扣组件
附件介绍
带有应力消除
版本
包装内容
1个带应力消除的锁定组件
1个锁定组件
技术参数
拧紧力矩
0.8 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
保持力
200 N 无导向
300 N 带导向
材料特性
材料(附件)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
商业数据
包装尺寸
10
净重
8 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140050686
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®