配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 09 33 000 9985
Han-Snap WALL HOLDING
Han-Snap WALL HOLDING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装件
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
用于一个插芯或端子连接器的2面板安装塑料件
注释
比较
型号: 09 33 000 9985
Han-Snap WALL HOLDING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 Han-Snap®
  • 附件種類 面板安裝件
版本
  • 詳細資料 尺寸10 A / 16 A應用對應的連接器!
  • 包裝內容 用於一個插蕊或端子連接器的2面板安裝塑料件
技術參數
  • 擰緊力矩 0.8 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 保持力 ≥250 N 在開孔金屬板內
材料特性
  • 材料(附件) Policarbonato (PC)
  • 顏色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEC 60068-2-27 冲击
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 10 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140050631
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400