26
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
Han-Snap®
09 33 016 0401
型号: 09 33 016 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: 16 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 33 016 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
插芯
26
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-Snap®
Gehäuseart
Schalengehäuse
Ausführung
Baugröße
16 B
Ausführung
顶/侧出线
Verriegelungsart
压入式连接
Hinweise
尺寸 16 A 应使用对应的适配器!
Lieferumfang
两个半边底座配备盲塞
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0.8 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Haltekraft
≥300 N 锁定状态
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
聚碳酸酯 (PC)
Farbe Gehäuse
RAL 7032(卵石灰)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
48 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140051287
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®