Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
1
Cikkszám: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Han TC100 female contact M5

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csavaros érintkező
M5
Névleges áramerősség: ≤100 A
Anya
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 100
  • Érintkező típusa Screw contact
  • Az érintkező leírása M5
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ≤ 100 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌2.5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 31.21 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140572966
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás