登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Contacten
Elektrisch
97 00 000 2973
型号: 97 00 000 2973
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 50 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2973
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
TC 200
Type contact
Krimpcontact
Beschrijving van het contact
Met beschermend insteekstuk
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
50 mm²
Nominale stroom
≤ 200 A
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Striplengte
22,5 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 10.000
Opmerking over de aansluitcycli
steekcycli met andere HMC-componenten
Trillingsbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Schokbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
HMC verguld
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522