登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
6
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Kontaklar
Elektriksel
09 11 000 7120
型号: 09 11 000 7120
Han TC200 M-contact 25mm² protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7120
Han TC200 M-contact 25mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
TC 200
Kontak tipi
Krimp kontağı
Kontak açıklaması
Koruyucu parçalı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
25 mm²
Nominal akım
≤ 200 A
Kontak direnci
≤ 0,3 mΩ
Sıyırma uzunluğu
19 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Titreşim direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Darbe direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Kurşun
ECHA SCIP numarası
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Net ağırlık
27,135 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140015586
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020