Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
6
Accessories
1
Osanumero: 09 11 000 6126
Han TC250 male contact 25mm²
Han TC250 male contact 25mm²

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact, Operating current: ≤250 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 25 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 11 000 6126
Han TC250 male contact 25mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
6
饰品
1
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 250
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 25 mm²
  • 额定电流 ≤ 250 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 22 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 44.396 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140015029
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare