详细资料
La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
技术参数
导体截面积 (mm²)
70 mm²
额定电流
≤ 250 A
接触电阻
≤ 0,3 mΩ
拧紧力矩
10 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
抗冲击
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
材料特性
材料(插针)
Alliage de cuivre
表面(插针)
Plaqué argent
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
100,3 g
原产国
Allemagne
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140937567
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel