6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6679
型号: 09 11 000 6679
Han TC300 female contact M8, short
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 短版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 000 6679
Han TC300 female contact M8, short
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
TC 300
插针类型
螺栓插针
插针端子介绍
M8 短版
版本
接线方式
螺栓接线
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
额定电流
≤ 300 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩
10 Nm
扳手规格
5
14
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
47.074 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188549
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found