配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
型号: 09 11 000 6639
Han TC300 female contact axial 95-120mm²
Han TC300 female contact axial 95-120mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
轴向螺栓针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 ... 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6639
Han TC300 female contact axial 95-120mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 插针
  • Sorozat TC 300
  • Érintkező típusa 轴向螺栓针
Verzió
  • Lezárási mód 轴向螺栓接线方式
  • Fajta 母头
  • Gyártási folyamat 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 95 ... 120 mm²
  • 额定电流 ≤ 300 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 19 ... 20 mm
  • 拧紧力矩
    ‌14 Nm @ 95 mm²
    ‌16 Nm @ 120 mm²
  • Csavarkulcs méret
    5
    20
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • Rezgésellenállás 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • Ütésállóság 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Decabromdiphenylethan (DBDPE)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 67.3 g
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713140188518
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522