Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Contacten
Elektrisch
09 11 000 7580
型号: 09 11 000 7580
Han TC300 male cont M8 screw protec
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 带保护端盖
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7580
Han TC300 male cont M8 screw protec
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
TC 300
Type contact
Schroefcontact
Beschrijving van het contact
M8 Met beschermend insteekstuk
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
70 mm²
Nominale stroom
≤ 300 A
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Aanhaalkoppel
10 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
85 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85359000
GTIN
5713140936805
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found