Details
Aan de trillings- en schokweerstand kan alleen worden voldaan als de kabels op een geschikte afstand worden bevestigd. Instructies voor de tussenruimte van de trekontlasting kunt u vinden in het document in eCatalogus onder het onderdeel Instructies.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
16 mm²
Nominale stroom
≤ 350 A
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Striplengte
26 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Trillingsbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Schokbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht