配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
型号: 97 00 000 2519
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
短版
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
AWG 4
注释
比较
型号: 97 00 000 2519
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 插针
  • Sorozat TC 70
  • Érintkező típusa 压接针
  • Az érintkező leírása Short version
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 公头
  • Gyártási folyamat 车削针
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 4
  • Névleges áramerősség ≤ 70 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.5 mΩ
  • Blankolási hossz 15.5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • Ütésállóság 2 类,符合 IEC 61373 标准
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 镀银
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 10.814 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较