Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Tools
6
饰品
1
Objednací číslo: 09 11 000 6231
Han TC70 female contact 10mm²
Han TC70 female contact 10mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤70 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 10 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 000 6231
Han TC70 female contact 10mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Tools
6
饰品
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada TC 70
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 10 mm²
  • Jmenovitý proud ≤ 70 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,5 mΩ
  • Délka odizolování 15,5 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Odolnost proti vibracím Kategorie 2 podle IEC 61373
  • Odolnost proti rázům Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 0,136 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140015418
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte