保护罩
09 36 003 5406
型号: 09 36 003 5406
Han U PROTECT COVER DIE CAST
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 36 003 5406
Han U PROTECT COVER DIE CAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han® Ex
附件种类
保护盖
附件介绍
用于不封底安装底座
用于表面安装底座
带固定绳
版本
尺寸
3 A
锁定类型
单锁扣
详细资料
用于安装的公插芯
详细资料
注意事项!仅与Han
®
Ex上壳和底座配合使用!
技术参数
极限温度
-20 ... +40 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 5015(天蓝)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
21.8 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140054769
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found