11
备件
1
插芯
48
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
11 20 003 1601
型号: 11 20 003 1601
Han-Yellock 10 hood M25 angled entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 20 003 1601
Han-Yellock 10 hood M25 angled entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
11
备件
1
插芯
48
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Yellock®
Тип кабельного кожуха/корпуса
Hood
Версия
Размер
Han-
Yellock
®
10
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M25
Тип блокировки
Push button
Области применения
Hoods/housings for industrial applications
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Температура блокировки/разблокировки
-10 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7021 (black grey)
Материал (фиксатор)
Polyamide (PA)
Stainless steel
Цвет (стопорный элемент)
Melon yellow
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
163.88 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140110670
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®