配套产品
配套产品
饰品
3
备件
2
插芯
6
型号: 11 13 300 0301
Han-Yellock 30 bulkhead housing
Han-Yellock 30 bulkhead housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 13 300 0301
Han-Yellock 30 bulkhead housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
备件
2
插芯
6
产品详情
Identificare
  • Categoria 上売/底座
  • Serii de carcase/prize Han-Yellock®
  • Tip carcasă/priză 不封底安装底座
Versiune
  • Mărime Han-Yellock® 30
  • Domeniu de utilizare 适用于室外用途的上壳/底座
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Temperatura de deblocare/blocare -10 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸锌
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 钝化
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005(乌黑)
  • Material (etanşare) NBR
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 121.03 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140110489
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较