配套产品
配套产品
Combinables
7
饰品
2
备件
1
插芯
6
型号: 11 12 300 0100
Han-Yellock carrier hood 30 plain button
Han-Yellock carrier hood 30 plain button

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
简易按扭
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 0100
Han-Yellock carrier hood 30 plain button
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
2
备件
1
插芯
6
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Yellock®
  • 上殼/底座類型 中間殼
  • 上殼/底座介紹 簡易按扭
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 30
  • 鎖定類型 按鈕
  • 應用領域 適用於工業用途的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 解鎖/鎖定溫度 -10 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 鈍化
  • 顏色(上殼/底座) 金屬
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    聚酰胺 (PA)
    不銹鋼
  • 顏色(鎖扣) 淺橙黃
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 216 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140109834
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较