登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
饰品
2
备件
1
插芯
6
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
11 12 600 0110
型号: 11 12 600 0110
Han-Yellock carrier hood60 groove butten
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
中间壳
有槽按钮
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 0110
Han-Yellock carrier hood60 groove butten
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
2
备件
1
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han-Yellock®
Tipo de capota/base
Capota portante
Descripción de capota/base
Pulsador con ranura
Versión
Tamaño
Han-
Yellock
®
60
Tipo de bloqueo
Pulsador
Campo de aplicación
Capotas/bases para aplicaciones industriales
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Límites de temperatura apertura/cierre
-10 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
Pasivado
Color (capota/base)
Metálico
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Poliamida (PA)
Acero inoxidable
Color (bloqueo)
Amarillo melón
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
250 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140110175
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®