登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
Série
Han-Yellock®
11 05 000 5202
型号: 11 05 000 5202
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 11 05 000 5202
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.5mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
Han-Yellock®
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 20
Corrente Nominal
≤ 20 A
Resistência de contato
≤ 2 mΩ
Comprimento de decapagem
6,5 mm
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
0,68 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522