Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Tools
12
Cikkszám: 11 05 000 5205
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_1.5mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_1.5mm2_Ag

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 05 000 5205
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_1.5mm2_Ag
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Tools
12
Termékleírás
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han-Yellock®
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16
  • 额定电流 ≤ 20 A
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 剥线长度 6.5 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás