Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
16
Tools
12
Număr articol: 11 05 000 5102
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.5mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.5mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤20 A
Tată
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 mm²
AWG 20
Note
Comparați
Număr articol: 11 05 000 5102
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.5mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
16
Tools
12
Detalii produs
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han-Yellock®
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20
  • 额定电流 ≤ 20 A
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 剥线长度 6.5 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.001 kg
  • 原产国 德国
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați