登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han-Yellock®
11 05 000 5103
型号: 11 05 000 5103
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 11 05 000 5103
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
插针
Serie
Han-Yellock®
Type contact
压接针
版本
Aansluitmethode
压接针
公母类型
公头
Productieproces
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18
额定电流
≤ 20 A
接触电阻
≤ 2 mΩ
剥线长度
6.5 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
0.001 kg
Land van herkomst
德国
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522