配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
12
型号: 11 05 000 5106
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 11 05 000 5106
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
12
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han-Yellock®
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 14
  • Corrente d'esercizio ≤ 20 A
  • Resistenza di contatto ≤ 2 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 6,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,001 kg
  • Paese di origine Germania
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较