登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
9
Pótalkatrész
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
...
Han-Modular® moduláris csatlakozó
Han-Modular
®
hinged frames
09 14 010 0371
型号: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
高级铰链式框架
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
9
Pótalkatrész
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
Han-Modular®
Tartozék típusa
Hinged frame plus
A tartozék leírása
for 3 modules
a ... c
Verzió
Méret
10 B
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1 ... 10 mm² PE (power side)
0.5 ... 2.5 mm² PE (signal side)
The use of ferrules is recommended, conductor cross-section 10 mm² only with ferrule crimping tool 09 99 000 0374.
Blankolási hossz
8 ... 10 mm
Meghúzási nyomaték
0.8 Nm PE screw M3
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
PH2
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag
Zinc die-cast
Stainless steel
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
58.6 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140161849
eCl@ss
27440206 Module carrier frame for industrial connectors
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®