配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
10
Spare Part
2
Modules
284
Hoods/Housings
533
型号: 09 14 016 0371
Han hinged frame plus, for 4 modules a-d
Han hinged frame plus, for 4 modules a-d

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
高级铰链式框架
用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 14 016 0371
Han hinged frame plus, for 4 modules a-d
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
10
備件
2
Modules
284
Hoods/Housings
533
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Modular®
  • 附件种类 高级铰链式框架
  • 附件介绍
    用于4个模块
    a ... d
版本
  • 尺寸 16 B
技术参数
  • 导体截面积
    1 ... 10 mm² PE(电源端)
    0.5 ... 2.5 mm² PE(信号端)
    建议使用桶针,导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
  • 剥线长度 8 ... 10 mm
  • 拧紧力矩
    ‌0.8 Nm PE 螺钉 M3
    ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料
    压铸锌
    不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4.67 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140161979
  • eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421