登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
9
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
537
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Modulární konektor Han-Modular®
Sklopné rámečky Han-Modular
®
09 14 024 0361
型号: 09 14 024 0361
Han hinged frame plus, for 6 modules A-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
高级铰链式框架
用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 14 024 0361
Han hinged frame plus, for 6 modules A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
9
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
537
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
Han-Modular®
Typ příslušenství
Sklopný rámeček plus
Popis příslušenství
Pro 6 modulů
A ... F
Verze
Velikost
24 B
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
1 ... 10 mm² PE (na straně napájení)
0,5 ... 2,5 mm² PE (na straně signálů)
Doporučujeme používat dutinky, průřez vodiče 10 mm² jen s krimpovacím nástrojem na dutinky 09 99 000 0374.
Délka odizolování
8 ... 10 mm
Utahovací moment
0,8 Nm Šroub PE M3
1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver
PH2
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
16 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140161801
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®