配套产品
配套产品
Tools
1
후드/하우징
84
Frames
25
Modules
22
型号: 09 14 001 3111
Han module adapter, female
Han module adapter, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块, Han® Gigabit HMC 模块, Han ® MegaBit 模块, Han® Megabit HMC 模块, Han® Shielded 模块
单模块
适配器模块
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 001 3111
Han module adapter, female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
84
Frames
25
Modules
22
产品详情
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형
    Han® 기가비트 모듈
    Han® Gigabit HMC 모듈
    Han® 메가비트 모듈
    Han® Megabit HMC 모듈
    Han® 차폐형 모듈
  • 모듈 사이즈 싱글 모듈
  • 모듈 설명 어댑터 모듈
버전
  • 젠더 암형
기술적 특성
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 4 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140019379
  • eCl@ss 27,440,207.00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469