登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
3
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 220 3113
型号: 09 14 220 3113
Han shielded module female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Shielded 模块
插芯
压接针
母头
插针: 20 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 220 3113
Han shielded module female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
3
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Typ modulu
Modul Han
®
Shielded
Popis modulu
Vložka
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Počet kontaktů
20
Další kontakty
+ stínění
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Adaptérový modul objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Vnější průměr vodiče
≤1,9 mm
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
32 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
30 V
Jmenovité napětí podle CSA
30 V
Vnitřní odpor, stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům
Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (stínění)
Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
36,64 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140187757
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found