登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Series
Han
®
1A
33 50 130 0304 050
型号: 33 50 130 0304 050
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 130 0304 050
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 5m
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
Type of cable
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
Connector 1
D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont
Han 1A-12-c-f
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Identification
Category
系统布线
Series
Han
®
1A
Element
电缆组装
Specification
预装一端
Connector 1
Han
®
1A 母头
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Description of the cable
防油
Version
Cable length
5 m
Number of cores
12
Core structure
12x 0.34 mm²
Number of contacts
12
Locking type
单锁扣
Details
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
Technical characteristics
Rated current
6.5 A
Rated voltage
50 V
Limiting temperature
-30 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Cable diameter
7.8 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
490 g
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140238053
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found