登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Series
Han
®
1A
33 50 040 0201 050
型号: 33 50 040 0201 050
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 040 0201 050
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 5m
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
Tipo de cable
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
Conector 1
Han 1A-3+PE-C-m latch
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Han
®
1A
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
Han
®
1A Macho
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 2,5 mm²
Número de contactos
3
Contacto PE
Yes
Tipo de bloqueo
Retén engatillable
Detalles
No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
Características técnicas
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
400 V
Voltaje nominal conductor-tierra
300 V
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-15 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Diámetro de cable
9,2 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
800 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140237162
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found