配套产品
配套产品
型号: 33 50 070 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 070 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria Han® 1A
  • Element 电缆组装
  • Specificație 预装一端
  • Conector 1 Han® 1A 母头
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
  • Descrierea cablului 防油
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 1.5 mm²
  • Ecranare 屏蔽
  • Număr de contacte 3
  • Contact de împământare
  • Tip blocare 压入式连接
  • Detalii
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 400 V
  • Tensiune nominală conductor-împământare 300 V
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +80 °C 未移动
    -10 ... +80 °C 已移动
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Diametru cablu 8.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140237810
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604