登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han
®
1A
33 50 060 0202 050
型号: 33 50 060 0202 050
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 060 0202 050
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 5m
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
Type of cable
F-CY-JZ 4G1,5qmm
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Han D M Crimp Contact Ag 1,5 QMM-AWG16
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Han
®
1A
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
Han
®
1A Male
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
防油
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x 1.5 mm²
Afskærmning
屏蔽
Antal kontakter
3
PE-kontakt
是
Låsetype
单锁扣
Detaljer
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
400 V
Nominel spænding leder-jord
300 V
Begrænsende temperatur
-30 ... +80 °C 未移动
-10 ... +80 °C 已移动
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Kabeldiameter
8.3 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1-2 阻燃性
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140237216
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found