配套产品
配套产品
型号: 09 45 815 1560
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接硬件,面板和插座
绝缘置换连接绝缘位移终端
压铸铝
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 45 815 1560
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® 3 A RJ45
  • Zubehörtyp Anschlussverteiler -und dosen
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Befestigung Wandmontage
  • Lieferumfang
    2 Port-Metallgehäuse mit Schutzkappen
    Kabelverschraubung
    Blindstopfen
    2x RJ45 Kabelbuchse 09 45 545 1562
    Beschriftungsfeld
    Montageanleitung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 714 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140064546
  • eCl@ss 27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409