登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
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
6
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
09 45 115 1720
型号: 09 45 115 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
刺破接线
插针: 12
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 45 115 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
RJ45 ハイブリッド
エレメント
ケーブルコネクタ
フード/ハウジングのタイプ
フード
フード/ハウジングの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
ピアッシング接続
サイズ
3 A
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数
12
データコンタクト
8
パワーコンタクト数
4
技術的特性
導体断面積
0.08 ... 0.22 mm² Data
1.5 mm² Power
導体断面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 24 Data
AWG 16 Power
ワイヤー外径
≤1.05 mm (Data)
≤2.75 mm (Power)
定格電流
1.76 A
定格電圧
50 V AC
60 V DC
定格電流(パワー)
16 A
定格電圧(パワー)
48 V DC
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
+5 ... +50 °C
嵌合回数
≥ 500
ケーブル径
6 ... 12 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
グレー
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
認証
DNV GL
PROFINET
はい
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
126 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140058842
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling